HjemHydraulikHydrauliske cylindre og -komponenterPakninger til hydrauliske cylindre9X-3564: 409,6 mm udvendig diameter i plastiskring
HjemHydraulikHydrauliske cylindre og -komponenterPakninger til hydrauliske cylindre9X-3564: 409,6 mm udvendig diameter i plastiskring
9X-3564: 409,6 mm udvendig diameter i plastiskring

Slidbånd

Mærke: Cat

Produktbilleder
9X-3564: 409,6 mm udvendig diameter i plastiskring
9X-3564: 409,6 mm udvendig diameter i plastiskring
9X-3564: 409,6 mm udvendig diameter i plastiskring
9X-3564: 409,6 mm udvendig diameter i plastiskring
9X-3564: 409,6 mm udvendig diameter i plastiskring

Slidbånd

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 9X-3564

Måleenheder

USMetrisk
Udvendig diameter (mm): 409,6
Bredde – A (+/- 0,03 tommer) (tommer): 7,72
Bredde (mm): 353,06
Højde (mm): 193,0
Længde (mm): 353,06
Højde (tommer): 7,6
Indvendig diameter - B (+/- 0,08 tommer) (tommer): 15,71
Bredde – A (+/- 0,762 mm) (mm): 196,00
Længde (tommer): 13,9
Indvendig diameter - B (+/- 0,08 tommer) (mm): 399,0
Udvendig diameter (tommer): 16,13
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9X-3564

DUMPER

793 793D 793B 793C 793F AC 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793D 793F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet