HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe9X-7409: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,82 mm
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe
9X-7409: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,82 mm
9X-7409: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,82 mm

O-ringe

Mærke: Cat

Produktbilleder
9X-7409: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,82 mm
9X-7409: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,82 mm
9X-7409: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,82 mm
9X-7409: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,82 mm
9X-7409: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,82 mm

O-ringe

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 9X-7409
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 9X-7409

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 1,78
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,07
Indvendig diameter (mm): 10,82
Indvendig diameter (tommer): 0,426
Materiale: FKM – Fluoroelastomer,FKM,Fluoroelastomergummi (FKM),Polytetrafluorethylenplast (PTFE)
Størrelse på instrumentbræt (tommer): 13
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9X-7409

HJULLÆSSER

910G

MARINE PRODUKTER

3508

LARVEBÅNDSDOZER

D10R D11N D9R 11 11U 11SU

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3508 3512 3516

GRAVEMASKINE

5110B

HJULDOZER

962 988G 972G 980G 992G 938F 966G 950G 962G 994K 950

UDSTYR

GSH520 GSH440 GSH525 GSV520 GSV525 GSH455 GSH420 GSH425 GSH555 CTV30

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

GSV425 GSV420

DUMPER

772 777G 770 777E 777 775 773 773GC 772G 785 789 775G 793 772G OEM 773G LRC 775G OEM 770G 773G 775G LRC 773G OEM 770G OEM 777C 777B 777G 772G 770G 776C 776B

VIBRATIONSTROMLE

CP-433E CS-423E CS-433E

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

6030

MOTOR – INDUSTRIEL

3512 3516 3512 G3508

AFSKRABNINGSMASKINE TIL VEJE

RM-300 RM-500

ASFALTUDLÆGGER

BG-240C AP-900B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert