Ingen foreslåede resultater

Tilføj udstyr


Registrér dig

Tilføj udstyr

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Reservedelsnummer eller -navn
TilbageHjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger9X-7700: 184,26 mm ydre diameter læbetypeforsegling
TilbageHjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeAndre tætninger
9X-7700: 184,26 mm ydre diameter læbetypeforsegling
9X-7700: 184,26 mm ydre diameter læbetypeforsegling
Product Images
9X-7700: 184,26 mm ydre diameter læbetypeforsegling
9X-7700: 184,26 mm ydre diameter læbetypeforsegling
9X-7700: 184,26 mm ydre diameter læbetypeforsegling
9X-7700: 184,26 mm ydre diameter læbetypeforsegling
9X-7700: 184,26 mm ydre diameter læbetypeforsegling

Cat® 8 mm tyk læbe type forsegling til skovlkontrolhåndtag i UdliggerLadeprogram

Mærke: Cat

Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Reservedelsdiagram for 9X-7700
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 9X-7700

Læbetætninger bruges i roterende anvendelser til at tilbageholde olie i maskinen og til at beskytte maskinen mod ekstern forurening. Specialiserede design giver lang, pålidelig tætningslevetid og giver ekstra beskyttelse i de mest ekstreme miljøer.

Vis mere
Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer for reservedelsnummer 9X-7700

Måleenheder

USMetrisk

Udvendig diameter (tommer): 7,254

Udvendig diameter (mm): 184,26

Primært tætningsmateriale: Polyurethan

Pakningstype: Læbetype

Akseldiameter (tommer): 6,293

Akseldiameter (mm): 159,85

Bredde (tommer): 0,315

Bredde (mm): 8,00

Material: Carbon Steel,Plastic Plastic,Polyurethane Adhesive,Polyurethane Plastic,Urethane Rubber

Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9X-7700

WHEEL LOADER

990

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert