HjemJordgående redskaberSkovltænder og adaptersystemerAdaptere159-0465: Adapter med to monteringsstykker, højre
Hjem
Jordgående redskaberSkovltænder og adaptersystemerAdaptere
159-0465: Adapter med to monteringsstykker, højre
159-0465: Adapter med to monteringsstykker, højre

Adapter med to monteringsstykker J460, højre

Mærke: Cat

Produktbilleder
159-0465: Adapter med to monteringsstykker, højre
159-0465: Adapter med to monteringsstykker, højre
159-0465: Adapter med to monteringsstykker, højre
159-0465: Adapter med to monteringsstykker, højre
159-0465: Adapter med to monteringsstykker, højre
159-0465: Adapter med to monteringsstykker, højre

Adapter med to monteringsstykker J460, højre
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
Cat®-adaptere i J-serien, der giver enestående produktionspræcision, beskytter skovlene på dine maskiner mod skader. Vores jordgående redskaber er designet specifikt til DNA'et i dit Cat-jern og giver ensartet, overlegen beskyttelse.

Cat®-adaptere med to stropper har en lavere profil end indbygningsadapteren, hvilket giver mulighed for bedre gennemtrængning og højere produktivitet.

Vores holdbare adaptere, der er støbt i stål med egenskaber, der bevarer hårdheden og giver lang levetid, gør det muligt for dine maskiner at levere den ydelse, du har brug for. Beskyt din investering ved altid at vælge ægte Cat-jordgående redskaber.

Egenskaber:
• Højre J460-adapter til brug med en 50 mm bundkant med en 22,5 graders skrå vinkel


Anvendelser:
• Gravemaskineskovl

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Cat®-adaptere i J-serien, der giver enestående produktionspræcision, beskytter skovlene på dine maskiner mod skader. Vores jordgående redskaber er designet specifikt til DNA'et i dit Cat-jern og giver ensartet, overlegen beskyttelse.

Cat®-adaptere med to stropper har en lavere profil end indbygningsadapteren, hvilket giver mulighed for bedre gennemtrængning og højere produktivitet.

Vores holdbare adaptere, der er støbt i stål med egenskaber, der bevarer hårdheden og giver lang levetid, gør det muligt for dine maskiner at levere den ydelse, du har brug for. Beskyt din investering ved altid at vælge ægte Cat-jordgående redskaber.

Egenskaber:
• Højre J460-adapter til brug med en 50 mm bundkant med en 22,5 graders skrå vinkel


Anvendelser:
• Gravemaskineskovl

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikationer
Specifikationer
MåleenhederUSMetrisk
Maskine: Gravemaskine
Position: Højre
Adapterstørrelse: J460
Vedhæftet fil: Til påsvejsning
Slidbestandigt materiale: Standardindstilling
Series: J Series
Size: J460
Overall Length (mm): 439.6
Width (in): 4.567
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17.307
Width (mm): 116
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 11.299
Corner Kickout Angle: 4
Bottom Strap Length (mm): 287
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
MåleenhederUSMetrisk
Maskine: Gravemaskine
Position: Højre
Adapterstørrelse: J460
Vis mere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Generator Set
3512B
Bucket
BUCKET
Excavator
330-A340352F322B L345B II345B L336E LH345D L349F L330-A L349D L325B LN336 GC336D2 XE325B L329D L325D L336D2 LXE330C LN336D324D336E324E336F326D2323D2 L336D2 L322B LN326D L330C L340D2 L324E L336F L336D L336F XE336D2336F L XE326349E L330D2330 GC350-A329E L350-A L329D2 L330B330C330D322C330329D2336D2 GC340D L323D L330D2 L336D2 L XE336333329D329E349D326D2 L330B L324D L330B LN330D L336E L325C349E325D336E H345B349F345C345D
Vis mere
Generator Set
3512B
Oplysninger om garanti
returpolitik
Reservedelsdiagram for 159-0465
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Relaterede dele
159-0464
159-0464: Midteradapter med to stropper
Kontakt forhandler
159-0466
159-0466: Adapter med to stropper, venstrehånds
Kontakt forhandler
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert