HjemVærkstedsforsyningerBelysnings- og el-produkter til værkstederLommelygter og batterier269-3123: Pen blå lys
HjemVærkstedsforsyningerBelysnings- og el-produkter til værkstederLommelygter og batterier269-3123: Pen blå lys
269-3123: Pen blå lys

Cat®-penlygte (blå)

Mærke: Cat

Produktbilleder
269-3123: Pen blå lys
269-3123: Pen blå lys

Cat®-penlygte (blå)

Mærke: Cat

BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 269-3123

Måleenheder

USMetrisk
Weight (kg): 0,045
Weight (lb): 0,099
Length (mm): 158,0
Length (in): 6,22
Outer Diameter (mm): 9,7
Outer Diameter (in): 0,382
Material: Aluminum,Alloy Aluminum
Samlet længde (mm): 158,0
Samlet diameter (tommer): 0,38
Lystype: LED
Samlet længde (tommer): 6,22
Samlet diameter (mm): 9,7
Materialebeskrivelse: Aluminium
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet