Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
HjemUndervognRullende komponenterFælgenheder til larvebåndsruller383-6938: Larvebåndsrulleenhed
HjemUndervognRullende komponenterFælgenheder til larvebåndsruller383-6938: Larvebåndsrulleenhed
383-6938: Larvebåndsrulleenhed

Larvebåndsrulle

Mærke: Cat

Produktbilleder
383-6938: Larvebåndsrulleenhed
383-6938: Larvebåndsrulleenhed

Larvebåndsrulle

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 383-6938
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 383-6938

Måleenheder

USMetrisk
Slidbanediameter (mm): 120,0
Flangediameter (tommer): 5,67
Flangetype: Enkelt flange
Slidbanediameter (tommer): 4,724
Flangediameter (mm): 144,0
Outside Spread (in): 4.173
Outside Spread (mm): 106
Collar Protection: No
Oil Hole: Yes
Bearing Inner Diameter (in): 1.584
Bearing Inner Diameter (mm): 40.23
Flange Thickness (mm): 13,0
Material: Boron Steel
Inner Flange Diameter (mm): 0
Gage Diameter (in): 2,972
Flange Thickness (in): 0,512
Width (in): 5,197
Tread Width (mm): 29
Tread Width (in): 1.142
Width (mm): 132,0
Bore Diameter (mm): 44,0
Inside Spread (mm): 0
Inside Spread (in): 0
Outer Flange Diameter (mm): 144
Inner Flange Diameter (in): 0
Bore Diameter (in): 1,732
Gage Diameter (mm): 75,5
Outer Flange Diameter (in): 5.669
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 383-6938

MINI-GRAVEMASKINE

308E CR 308E SR 308E2CR 308E2SR 307D 308E 307C 308D 308E2 CR 308E2 SR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet