Zeppelin Power Norway

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Zeppelin Power Norway
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemMotorKølesystemTanke og komponenterPåfyldninger af kølervæske432-1259: Fyldhals til brændstoftank
HjemMotorKølesystemTanke og komponenterPåfyldninger af kølervæske432-1259: Fyldhals til brændstoftank
432-1259: Fyldhals til brændstoftank

Cat®-påfyldningsrør, længde X udvendig diameter: 139 X 51 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
432-1259: Fyldhals til brændstoftank
432-1259: Fyldhals til brændstoftank
432-1259: Fyldhals til brændstoftank
432-1259: Fyldhals til brændstoftank
432-1259: Fyldhals til brændstoftank

Cat®-påfyldningsrør, længde X udvendig diameter: 139 X 51 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 432-1259
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 432-1259

Måleenheder

USMetrisk
Længde (tommer): 5,46
Længde (mm): 138,7
Medietype: Kølevæske; Brændsel
Udvendig diameter (tommer): 2,0
Udvendig diameter (mm): 50,7
Material: Alloy Mixed: Metal
Vis mere

Tid til vedligeholdelse?

Vi gør det nemt

Komplette vedligeholdelsessæt er tilgængelige efter udstyrstype, herunder 250, 500, og 1.000 timers intervaller.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 432-1259

PETROPAKKE

C18

MARINEMOTOR

C18 C18 MARINE C32

ROTERENDE SKÆREHOVED

RC7

GENERATORAGGREGAT

C18 C32

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet