Zeppelin Power Norway

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Zeppelin Power Norway
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemStrukturelle og andre systemkomponenterAfskærmningsstrukturer605-8361: Montering af førerhus overhead guard
HjemStrukturelle og andre systemkomponenterAfskærmningsstrukturer605-8361: Montering af førerhus overhead guard
605-8361: Montering af førerhus overhead guard

Cat® Førerhusafskærmning, L X B X H: 1787 X 1007 X 174mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
605-8361: Montering af førerhus overhead guard
605-8361: Montering af førerhus overhead guard
605-8361: Montering af førerhus overhead guard
605-8361: Montering af førerhus overhead guard
605-8361: Montering af førerhus overhead guard

Cat® Førerhusafskærmning, L X B X H: 1787 X 1007 X 174mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 605-8361
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 605-8361

Måleenheder

USMetrisk
Farve: Sort
Højde (tommer): 6,85
Højde (mm): 174,0
Længde (tommer): 70,34
Længde (mm): 1.787,0
Gevindstørrelse (mm): M10X1.5 (4X), M8X1.25 (4X)
Bredde (tommer): 39,65
Bredde (mm): 1.007,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 605-8361

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3250 MH3040 MH3260

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

330 MHPU 350MHPU

GRAVEMASKINE

320 326 GC 349 GC 340 336 MHPU 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 313 GC OTHER 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 317 333 GC 340MHPU 313 317 GC 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M314 MH3040 M320 M318 M316

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet