Zeppelin Power Norway

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Zeppelin Power Norway
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemUndervognUndervognssætLedgruppesæt611-6473: LINKSÆT
HjemUndervognUndervognssætLedgruppesæt611-6473: LINKSÆT
611-6473: LINKSÆT

Cat® Link Group Kit GLT2, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Mærke: Cat

fallback-image
611-6473: LINKSÆT

Cat® Link Group Kit GLT2, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 611-6473

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 611-6473

Måleenheder

USMetrisk
Track Bolt Thread: M22
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (mm): 215,9
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (in): 8,5
Grease Track Type: GLT2
UC System: HD
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M22
Seal And Lube Type: SALT
Master Link Type: Press Fit Master
Number of Sections: 49
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 611-6473

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet