Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
HjemEl og elektronikBasiskomponenterSolenoider9X-1413: Magnetventil (12V)
HjemEl og elektronikBasiskomponenterSolenoider9X-1413: Magnetventil (12V)
9X-1413: Magnetventil (12V)

Cat® Magnetventil motor slukning (12V)

Mærke: Cat

Produktbilleder
9X-1413: Magnetventil (12V)
9X-1413: Magnetventil (12V)
9X-1413: Magnetventil (12V)
9X-1413: Magnetventil (12V)
9X-1413: Magnetventil (12V)

Cat® Magnetventil motor slukning (12V)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 9X-1413
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 9X-1413

Måleenheder

USMetrisk
Afstand mellem flangehuller (tommer): 2,92
Længde (tommer): 2,37
Afstand mellem flangehuller (mm): 74
Længde (mm): 112,5
Spænding (volt): 24V,24 VDC
Indtast: Træk
Vægt (kg): 1,86
Vægt (lb): 4,1
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 9X-1413

MARINEMOTOR

3408B 3408C 3412C 3412D 3412 3408

SPIL

59N 59L 58L 59 58

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3412 3408B 3408C 3408 3412C

VEKSELSTRØMSGENERATOR

WEG

MOTOR - MASKINE

3408

HJULLÆSSER

988B 988F 992D 992C 990

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

836

GENERATORAGGREGAT

3408C 3412C

LASTVOGN

769C 773B

STENBRUDSLASTVOGN

771C 775B

LARVEBÅNDSDOZER

D10N D9L D9N

INDUSTRIEL MOTOR

3412 3406 3412C 3408B 3408C

HJULDOZER

834B

BULLDOZER

9C 9U 10SU 9S 9SU 834U 834S 10U

OPRIVER

10 9

TRAKTOR

772B 768C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet