Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Filiale auswählen
Preise und Verfügbarkeit
Funktioniert am besten in Anwendungen im Materialumschlag, bei denen unregelmäßige Oberflächenmaterialien zum Einsatz kommen.
Cat
Greifer-Bereich
2.8 ft²
Gewicht
619.5 lb
Maschinenklasse
Minibagger, 7–10 Tonnen
Max. Maulweite
59.1 in
Gesamtbreite (mit geöffnetem Maul)
65.9 in
Gesamtbreite (mit geschlossenem Maul)
35.6 in
Gesamthöhe (mit geöffnetem Maul)
33.1 in
Gesamthöhe (mit geschlossenem Maul)
23.3 in
Gesamttiefe
21.3 in
Min. Greifdurchmesser
3.9 in
Verschleißplattenstärke
0.6 in
Armtiefe (außen)
18.9 in
Armtiefe (innen)
16.5 in
Schnittstellentyp
Werkzeugaufnahme
Erforderliche Hydraulik
Schwenkrotatorzusatz
Kantenmaterial
AR500/HB500
Maximale Schließkraft
4136.5 ft·lbf
Maximale Nennlast
10582.2 lb
Funktioniert am besten in Anwendungen im Materialumschlag, bei denen unregelmäßige Oberflächenmaterialien zum Einsatz kommen.
Cat
Greifer-Bereich
2.2 ft²
Gewicht
401.2 lb
Maschinenklasse
Minibagger, 5–6 Tonnen
Max. Maulweite
50.8 in
Gesamtbreite (mit geöffnetem Maul)
56.9 in
Gesamtbreite (mit geschlossenem Maul)
30.9 in
Gesamthöhe (mit geöffnetem Maul)
29.1 in
Gesamthöhe (mit geschlossenem Maul)
20.2 in
Gesamttiefe
18.3 in
Min. Greifdurchmesser
3.1 in
Verschleißplattenstärke
0.5 in
Armtiefe (außen)
15.9 in
Armtiefe (innen)
13.8 in
Schnittstellentyp
Werkzeugaufnahme
Erforderliche Hydraulik
Schwenkrotatorzusatz
Kantenmaterial
AR500/HB500
Maximale Schließkraft
3259.7 ft·lbf
Maximale Nennlast
6613.9 lb
1 - 2 von 2 Ergebnisse
1 - 2 von 2 Ergebnisse