Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Bodenfräsen werden im Landschaftsbau zum Aufbrechen und Durchmischen des Bodens eingesetzt.
Bodenfräsen werden im Landschaftsbau zum Aufbrechen und Durchmischen des Bodens eingesetzt.
1 - 2 von 2 Ergebnisse
1 - 2 von 2 Ergebnisse
Cat
Arbeitsbreite
72.8 in
Arbeitstiefe
25–152 mm (1–6")
Gewicht
925.9 lb
Gesamtbreite
89.4 in
Overall Width (in)
90
Höhe
29.7 in
Länge
37.6 in
Optimaler Hydraulikstrom
60–114 l/min (16–30 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck
207–310 bar (3000–4500 psi)
Motorschluckvolumen
38.4 in³
Trommelgeschwindigkeit
127/min bei 80 l/min (21 Gallonen pro Minute)
Anzahl beschichteter Zinken
36
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Cat
Arbeitsbreite
53.3 in
Arbeitstiefe
25–152 mm (1–6")
Gewicht
925.9 lb
Gesamtbreite
70.4 in
Overall Width (in)
71
Höhe
29.7 in
Länge
37.6 in
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Motorschluckvolumen
38.4 in³
Trommelgeschwindigkeit
127/min bei 80 l/min (21 Gallonen pro Minute)
Anzahl beschichteter Zinken
24
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss