Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und Komponenten030-7765: Gerader Adapter
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenAdapter und Komponenten030-7765: Gerader Adapter
030-7765: Gerader Adapter

Cat® Fluid Carrying Straight Adapter, Stahl, NPT

Marke: Cat

Produktbilder
030-7765: Gerader Adapter
030-7765: Gerader Adapter
030-7765: Gerader Adapter
030-7765: Gerader Adapter
030-7765: Gerader Adapter

Cat® Fluid Carrying Straight Adapter, Stahl, NPT

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 030-7765

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: Gerade
Anschlusstyp: NPT
Materialbeschreibung: Stahl
Länge (mm): 51,0
Gewinde: 3/8-18 NPT (2X)
Länge ('): 2,01
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 030-7765

SCHIFFSHILFSMOTOR

3608

GENERATOR

SR4

MULDENKIPPER

773

RADDOZER

621 627B 623B 621B 814B

INDUSTRIEMOTOR

3304 3306 D398 D399 D333C D330C D398B 3512 D379 D379B 3408B

STROMAGGREGAT

3306B

GASMOTOR

G379A G379

WINDE

59N 59L 58L 59

PLANIERRAUPE

9C 9U 10SU 9S 10U

KETTENDOZER

D10N D10R D4E D9L

MÜLLVERDICHTER

816B

STROMAGGR MOT

D379B D399 3116 3306B

SCHIFFSMOTOR

3304 3304B D330C

RECYCLER-MISCHER

RM400

STRASSENRECYCLER

RM400

BODENVERDICHTER

815B

KETTENLADER

977L

AUFREISSER

10 9

VIBRATIONSVERDICHTER

CP-433B CP-563 CS-433B CS-563

RADLADER

920 930

HYDRAULIKSTEUERUNG

48

STEINBRUCHMULDENKIPPER

775D 773E 777E

MOTOR - MASCHINE

3408

LKW

785 789 775E 773E 773D 777 769C 777C 777B 777D 773B 777F

SCHÜRFZUG

621B

LOKOMOTIVMOTOR

PR20B

DOZER

776 776D 776C 772B 768C 776B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt