StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke036-9433: SCHEIBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke036-9433: SCHEIBE
036-9433: SCHEIBE

Marke: Cat

fallback-image
036-9433: SCHEIBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 036-9433

Maßeinheit

USMetrisch
Washer Type: See Drawing
Outside Diameter (mm): 14,22
Inside Diameter (mm): 5,08
Thickness (mm): 0,76
Material-: Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Outside Diameter (in): 0,56
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,03
Inside Diameter (in): 0,2
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 036-9433

GASMOTOR

G3508 G3512 G3412 G3408 G3406 G3516 G3306

GENERATOR

SR4 SR4B

ERDÖLMOTOR

3512

STROMAGGR MOT

3406C 3306B

INDUSTRIEMOTOR

3512 3512B 3516 3508

ERDÖLPAKET

3508

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt