Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ036-9433: ワッシャ
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ
036-9433: ワッシャ
036-9433: ワッシャ

ブランド: Cat

fallback-image
036-9433: ワッシャ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
036-9433の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号036-9433の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Washer Type: See Drawing
Outside Diameter (mm): 14.22
Inside Diameter (mm): 5.08
Thickness (mm): 0.76
マテリアル: 炭素鋼,亜鉛合金
Outside Diameter (in): 0.56
Coating: Zinc
Thickness (in): 0.03
Inside Diameter (in): 0.2
さらに表示
部品番号036-9433と互換性のあるモデル

発電機

SR4 SR4B

石油製品

3512 3508

エンジン - 発電機セット

3406C 3306B

エンジン - 産業用

3512 3512B 3516 3508 G3508 G3512 G3412 G3408 G3406 G3516 G3306

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください