Startseite052-3107: SCHRAUBE
Startseite052-3107: SCHRAUBE
052-3107: SCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
Abgekündigt
052-3107: SCHRAUBE
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 052-3107

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 052-3107

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Legierter Stahl
Bolt Length (in): 1.5
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Grip Length (mm): 6,63
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,261
Bolt Length (mm): 38,1
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 052-3107

RADSKIDDER

508

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt