Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke091-9915: 35 mm Außendurchmesser Harte Unterlegscheibe
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke091-9915: 35 mm Außendurchmesser Harte Unterlegscheibe
091-9915: 35 mm Außendurchmesser Harte Unterlegscheibe

Cat® Stahlflachscheibe mit 1,6 mm Dicke

Marke: Cat

Produktbilder
091-9915: 35 mm Außendurchmesser Harte Unterlegscheibe
091-9915: 35 mm Außendurchmesser Harte Unterlegscheibe
091-9915: 35 mm Außendurchmesser Harte Unterlegscheibe
091-9915: 35 mm Außendurchmesser Harte Unterlegscheibe
091-9915: 35 mm Außendurchmesser Harte Unterlegscheibe

Cat® Stahlflachscheibe mit 1,6 mm Dicke

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 091-9915

Maßeinheit

USMetrisch
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Outside Diameter (mm): 35,0
Außendurchmesser (mm): 35,0
Inside Diameter (mm): 20,0
Stärke (mm): 1,6
Außendurchmesser ('): 1,378
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Stärke ('): 0,063
Passende Schraubengrößen ('): 3/4
Material-: Gehärteter Stahl,Niedriglegierter Stahl
Outside Diameter (in): 1,378
Inside Diameter (in): 0,787
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 091-9915

KETTENSKIDDER

527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

WINDE

59N 59L 54H 58L 57H 56 55 59 58 56H

MULDENKIPPER

777

ROHRVERLEGER

561M 572R

PLANIERRAUPE

4S 4P 8S 8U 6 5A 9U 5P 5S 10SU 9SU 7SU 6A 6S 11U 7S 6SU 10U 11SU 8SU 7S LGP 8A

KETTENDOZER

D6H XL D7R D6H XR D6G SR D7G D7H D5H XL D6G2 LGP D10N D8R D6GC D4H D8L D8GC D8N D6H II D6F SR D11N D8 GC D5M D9R D5H D9N D6G2 XL D7G2 D9 GC D4H III D6R D6M D6E D6G D6H D4H XL

AUFREISSER

D5 11 10 7 6 5 4 9 8

RADLADER

924F

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt