StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe096-6789: 148,82 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe096-6789: 148,82 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
096-6789: 148,82 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Dichtung

Marke: Cat

Produktbilder
096-6789: 148,82 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
096-6789: 148,82 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
096-6789: 148,82 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
096-6789: 148,82 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
096-6789: 148,82 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Dichtung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 096-6789

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 3,53
Durchmesser ('): 0,139
Innendurchmesser (mm): 148,82
Innendurchmesser ('): 5,859
SAE AS568 Strichzahl: -257
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farbe kann vom Bild abweichen.
Strichzahl ('): 257
Material-: Gummi,Nitrilkautschuk / NBR / HNBR / XNBR Gummi
Material Härte: 90 A
Polymer: NBR (Nitril-Butadien)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 096-6789

BAGGER

E70B 307-A E70 307

MINIHYDRAULIKBAGGER

307-A 307C 307B 308C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt