Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenKappen und StopfenKappen101-4639: Ablassventil Stopfen
StartseiteSchläuche und LeitungenKappen und StopfenKappen101-4639: Ablassventil Stopfen
101-4639: Ablassventil Stopfen

Cat®-Ablassventilstopfen mit Kettenbefestigung

Marke: Cat

Produktbilder
101-4639: Ablassventil Stopfen
101-4639: Ablassventil Stopfen
101-4639: Ablassventil Stopfen
101-4639: Ablassventil Stopfen
101-4639: Ablassventil Stopfen

Cat®-Ablassventilstopfen mit Kettenbefestigung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 101-4639

Maßeinheit

USMetrisch
Länge ('): 1,61
Länge (mm): 41,0
Außendurchmesser ('): 1,18
Außendurchmesser (mm): 30,0
Gewinde: 7/8-14, M26X14
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 101-4639

ROHRVERLEGER

PL61

BAGGERLADER

438B 428B

MOBILBAGGER

M323F M313-07 M315D2 M322D MH M322D2 416F M314 MH3026 M315 MH3024 M322F M322D M322C M318D M322 M318C M320 M318F M318 M319 M316 M317 M318C MH M315C M315D M317D2 M320F M314-07 M316C M316F M316D M320D2 M324D2 MH M313C M313D M322D2 MH M318D MH M314F

INDUSTRIE-RADLADER

IT14G2 IT14G IT28G

KOMPAKTRADLADER

920K 906H2 906H 914K 914M 914G 914G2 907H2 908M 914 910 908H2 902 908 906 906M 918M 910K 910M 907H 907M 920 908H

KETTENDOZER

D4 D5 D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6K

BAGGER

M315F M317F M318F 315 GC 319 MH3022 MH3024 317 315 317 GC

VIBRATIONSVERDICHTER

CP-64 CS-56 CS-76 CS-74 CS-64

MINIHYDRAULIKBAGGER

303.5 303.5C 302.5 301.8 301.6 301.5 304.5 303C CR

RADLADER

928G 907K 928HZ 908 906K 907 906M 906 924HZ 908K 924H 908M 926 924K 930 938 938K 938M 926M 930H 930K 930M

UMSCHLAGMASCHINE

MH3022 MH3024

TELEHANDLER

TH1255 TH0842 TH330B TH560B TH220B TH360B TH1055 TH0642 TH350B TH580B TH340B TH460B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt