Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-SichtbarkeitFenster und Glas102-9372: Heckfenster für Motorgrader
StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-SichtbarkeitFenster und Glas102-9372: Heckfenster für Motorgrader
102-9372: Heckfenster für Motorgrader

Cat®-Heckfenster für Motorgrader, hohes Fahrerhaus, grünes wärmebehandeltes Sicherheitsglas, 70 % Lichtdurchlässigkeit

Marke: Cat

Produktbilder
102-9372: Heckfenster für Motorgrader
102-9372: Heckfenster für Motorgrader
102-9372: Heckfenster für Motorgrader
102-9372: Heckfenster für Motorgrader
102-9372: Heckfenster für Motorgrader

Cat®-Heckfenster für Motorgrader, hohes Fahrerhaus, grünes wärmebehandeltes Sicherheitsglas, 70 % Lichtdurchlässigkeit

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 102-9372

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Sicherheitsglas
Stärke (mm): 5,0
Länge (mm): 1.440,1
Breite (mm): 736,0
Stärke ('): 0,2
Länge ('): 56,7
Breite ('): 28,98
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 102-9372

MOTORGRADER

12H NA 140H NA 12H 12K 120H 140K 2 163H 120 GC 16H NA 135H NA 12H ES 140H ES 140 14H NA 120H ES 160 143H 135H 160H NA 140 GC 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 160H ES 14H 120H NA 120K 2 16H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt