Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

104-8970: 7/8"x13/16"x3/8" Hydraulik-Frontleitungs-T-Stück-Adapter

104-8970: 7/8"x13/16"x3/8" Hydraulik-Frontleitungs-T-Stück-Adapter

Cat® Hydraulic Front Lines Tee Adapter splits fluid flow from a single line into two separate lines, allowing the connection of multiple hydraulic components

Marke: Cat

fallback-image

104-8970: 7/8"x13/16"x3/8" Hydraulik-Frontleitungs-T-Stück-Adapter

Cat® Hydraulic Front Lines Tee Adapter splits fluid flow from a single line into two separate lines, allowing the connection of multiple hydraulic components

Marke: Cat

Zugehörige Teile

228-7090: 16 mm Außendurchmesser O-Ring Dichtung

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für ORFS-Steckverbinderende

238-5079: 7,65 mm Interner Durchmesser O-Dichtring

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für 3/8-24" STOR-Steckerende

238-5081: 19,18 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für 7/8-14" STOR-Anschlussende

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Cat® Stor O-Ring-Dichtung (SAE 7/8-14) (Pumpengruppe, Bremse, Leitungsgruppe)

6V-3251: 19,18 mm Gummi-O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser

Cat® O-Ring-Dichtung für 7/8-14" STOR-Steckerende

6V-8398: O-Ring 1,78 x 12,47 mm 90A NBR

Cat® O-Ring Gleitringdichtung sorgt für eine leckfreie Verbindung zwischen Hydraulikschläuchen und Adapter

7J-0204: O-Ring 1,63 x 7,65 mm 90A NBR

Cat® O-Ring-Dichtung für den Zylinderkopf verhindert das Austreten von Hydraulikflüssigkeit und sorgt für eine optimale Leistung des Zylinderkopfes

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt