登录
Cat® Hydraulic Front Lines Tee Adapter splits fluid flow from a single line into two separate lines, allowing the connection of multiple hydraulic components
品牌: Cat
Cat® Hydraulic Front Lines Tee Adapter splits fluid flow from a single line into two separate lines, allowing the connection of multiple hydraulic components
品牌: Cat
O 形密封圈
用于 3/8-24" STOR 接头端的 Cat® 橡胶 O 形密封圈
Cat® O 形端面密封圈可确保液压软管和适配器之间的连接无泄漏
Cat® Stor O 形密封圈(SAE 7/8-14)(泵总成、制动器、管路总成)
用于 ORFS 接头端的 Cat® 橡胶 O 形密封圈
用于 7/8-14" STOR 接头端的 Cat® 橡胶 O 形密封圈
Cat® 缸盖 O 形密封圈可防止液压油泄漏,确保出色的缸盖性能
用于 7/8-14" STOR 接头端的 Cat® O 形密封圈
O 形密封圈
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货