Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben105-3480: M5-0,8 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben105-3480: M5-0,8 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
105-3480: M5-0,8 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube

Schraubenkopf/Bolzen mit Innensechskant

Marke: Cat

Produktbilder
105-3480: M5-0,8 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
105-3480: M5-0,8 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
105-3480: M5-0,8 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
105-3480: M5-0,8 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube
105-3480: M5-0,8 x 16 mm Innensechskant-Innensechskantschraube

Schraubenkopf/Bolzen mit Innensechskant

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 105-3480

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 0.63
Material-: Stahl,Legierter Stahl,Zinklegierung
Beschichtung: Zinklamellenlack
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M5x0.8
Schraubenlänge (mm): 16,0
Klemmlänge (mm): 2,4
Klemmlänge ('): 0,094
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 105-3480

KALTFRÄSE

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

BAGGERLADER

420XE 427F2 416F2 415 416 420F2 428F2 426 428 420 432F2 422F 434E 422E 434F 432E 444F 432F 444E 430F2 415F2 420F 442E 430F 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450F 450 422F2 428F 416F 428E 434F2

ROHRVERLEGER

587T 583T PL83 PL87

ASPHALTFERTIGER

AP500 AP400 AP300F AP555 AP355F AP455

MULDENKIPPER

772 770 798 AC 777G

INDUSTRIEMOTOR

C3.6

STROMAGGREGAT

3508B 3508 C4.4 3512B 3516C 3516B

HYDRAULIKBAGGER

6020B 6020 6040 6030 6060

KOMPAKTRADLADER

906H2 907H2 914 910 901C 903 902 901 902C 902C2 906 910K 910M 920 903C2 906H 914K 914M 903C 901C2 908M 908H2 906M 918M 907H 907M 908H

HARVESTERKOPF

HH44 DE

KETTENDOZER

D9 GC D9R D10R D11R

BAGGER

375-A L 320D FM 375-A M312 M315 M318 M320

INDUSTRIELADER

415F2 IL

INDUSTRIE-RADLADER

IT62G

ASPHALTVERDICHTER

CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC

LADESCHAUFEL

5080

RADLADER

972H 907K 986 950G II 988GC 906K 906M 962H 986H 950H 986K 995 992 908K 908M 926 930 938 966H 930K 930M 908 907 906 972G II 924K 962G II 938K 938M 926M 966G II

MINIHYDRAULIKBAGGER

303.5C 303.5D 305.5E2 301.7D CR 304E2 304C CR 305E2 305.5D 303C CR 304E2 CR 304D CR 305C CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 301.4C 304.5E2 305E2 CR 302.2D 305D CR 302.4D 301.7D 303.5E2 302.7D

UMSCHLAGMASCHINE

MH3022 MH3024

ASPHALT-EINBAUBOHLE

SE34VT SE34V

TELEHANDLER

TH3510D TL642 TL642D TH337C TH1055 TH0642 TL1055D TL943 TH357D TH357 TH336C TL1055 TL943D TH1255 TH0842 TH408D TH407C TL1255 TH408 TH3510 TH306D TH414C TL1255D TH406C TH514D TH514C TH417C

UNIVERSALWALZE

CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC

MOBILBAGGER

M322D MH M318C M318F M320F M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322C M318C MH M315C M316C M316F M320D2 M313C M322D2 MH

STEINBRUCHMULDENKIPPER

772G 770G

LKW

773G LRC 770G 795F XQ 793F 772G 793F XQ 773G 797F 773G OEM 793F CMD 775G 772G OEM 793F OEM 795F AC 777G 793F AC 775G OEM 775G LRC 770G OEM

MOTORGRADER

16GC

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CB2.7 CB2.5 CC2.7

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt