Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteHydraulikAndere Hydraulikkomponenten106-7131: WELLE
StartseiteHydraulikAndere Hydraulikkomponenten106-7131: WELLE
106-7131: WELLE

Cat® Circle Drive Pinion Shaft

Marke: Cat

Produktbilder
106-7131: WELLE
106-7131: WELLE
106-7131: WELLE
106-7131: WELLE
106-7131: WELLE

Cat® Circle Drive Pinion Shaft

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 106-7131

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 180,34
Length (mm): 293,6
Outside Diameter (in): 7,1
Length (in): 11,559
Material: Low Alloy Steel,Boron Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 106-7131

MOTORGRADER

12H NA 140H NA 12H 12G 120H ES 120H 130G 120G 143H 135H 160H NA 160H 163H NA 140H 140G 160H ES 135H NA 120H NA 12H ES 140H ES

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt