Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchellen und Clips109-1634: Einzelbodenklemme mit einem Durchmesser von 63,5 mm
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileSchellenSchellen und Clips109-1634: Einzelbodenklemme mit einem Durchmesser von 63,5 mm
109-1634: Einzelbodenklemme mit einem Durchmesser von 63,5 mm

Cat®-Einzelbodenklemme mit einem Durchmesser von 63,5 mm

Marke: Cat

Produktbilder
109-1634: Einzelbodenklemme mit einem Durchmesser von 63,5 mm
109-1634: Einzelbodenklemme mit einem Durchmesser von 63,5 mm
109-1634: Einzelbodenklemme mit einem Durchmesser von 63,5 mm
109-1634: Einzelbodenklemme mit einem Durchmesser von 63,5 mm
109-1634: Einzelbodenklemme mit einem Durchmesser von 63,5 mm

Cat®-Einzelbodenklemme mit einem Durchmesser von 63,5 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 109-1634

Maßeinheit

USMetrisch
Klammerbreite ('): 2,0
Klammerbreite (mm): 50,8
Bohrungsgröße ('): 0,57
Materialbeschreibung: Stahl
Breite ('): 2,0
Bohrungsgröße (mm): 14,5
Breite (mm): 50,8
Länge ('): 3,94
Länge (mm): 100,0
Stärke ('): 0,16
Stärke (mm): 4,0
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 109-1634

TIEFWATFÄHIGER TRAKTOR

D7R II

KETTENSKIDDER

527

INDUSTRIESCHLEPPER

HA771 HA871 TK381 TK371

BAGGERLADER

414E 438C 426C 438D 424D 436C 446D 446B 422F 434E 422E 434F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 420F 442D 430D 442E 430E 430F 450E 450F 416E 428F 416F 416C 428D 416D 428E 428C

ROHRVERLEGER

561N PL61

MULDENKIPPER

772 770 777 773 798 AC 798 777G 796 AC 794 AC 773GC D10R

RADDOZER

633E II 651E 631K 631E 631G 651 623B 623G 623H 623E 623F 621B 657E 621K OEM 621E 621F 657G 621G 621H 627G 627H 627E 627F 637G 637E 637K 814F

AUSWERFERFAHRZEUG

730C2 EJ 730C 740B 740 730

STROMAGGREGAT

G3516H

LADEKRAN

2484D 2484C 579C 579D 559C 559D 2384D 2384C

DREHBOHRER

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

HYDRAULIKBAGGER

6020B 6020 6040 6060

GASMOTOR

G3512B G3512J G3508J G3508B G3512 G3508

WINDE

57H 56H 59N 59L 58L

PLANIERRAUPE

6SU 8U 9U 6A 6S 8A 9SU 8SU

KOMPAKTRADLADER

906H2 907H2 903 902 904H 906H 903D 908H2 907H 908H

KETTENDOZER

D6H XL D6H XR D6R III D6G2 LGP D10 D5R LGP D6R II D7R SERIES D5R XL D5M D5N D7G2 D6N XL D6R D6T D6M D6N D6K D6H D7E D6K LGP D7R D7H D8 D8T D8R D10T2 D8N D6K XL D9T D9R D8R II D9N D6G2 XL D6N LGP D10N D10R D10T D11N D11R D11T D7R II

MÜLLVERDICHTER

816F

BAGGER

345B II 325D FM LL 325B L 375-A L 322B LN 325C FM 330B L 330B LN 330D FM 345B 325B LN 330C FM 322B L 345B L 568 FM LL 385B 320B 375-A 320B S 320B N 320B L 345B II MH 365B II 365B L 365B

STROMAGGR MOT

G3516C

RECYCLER-MISCHER

RM800

STRASSENRECYCLER

RM800 RM600

BODENVERDICHTER

815F

KETTENLADER

973D 963D 953D

INDUSTRIE-RADLADER

IT28G

ROTATIONS-/KETTENBOHRGERÄTE

MD6640

ASPHALTVERDICHTER

CW16

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINEN MIT RADLAUFWERK

543 533 HA770 TK370 TK380 HA870

AUFREISSER

6 9 8

LADESCHAUFEL

5080 5090B

BERGBAUBAGGER

5110B

RADLADER

928H 928G 986 928HZ 988GC 986H 986K 988G 930G 930H 930K 930M 924GZ 924HZ 972G II 924H 924G 924K 938K 938M 926M 966G II

GUMMIRADWALZE

CW-16

RADSKIDDER

555D 535D 545D 525D

MOBILBAGGER

W330B W345B II M325B

STEINBRUCHMULDENKIPPER

773E 772G 770G

LKW

797 773G LRC 770G 795F XQ 772G 773G 773F 794 AC 773G OEM 797B 775G 775F 772G OEM 795F AC 777G 777F 775G OEM 772 770 775G LRC 770G OEM

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

725C 730C2 D250E II D300E 725C2 D250E 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735 D300E II

SCHÜRFZUG

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K 627K 637K 657 651 657E 637K

BODENSTABILISIERER

RM800

MOTORGRADER

14 12M 3 AWD 160 140M 14L 150 160M 3 AWD 140 12M 3 12M 2 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt