StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileSchraubbolzen109-3001: 65 mm langer Stahlbolzen mit Kegelverschluss
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileSchraubbolzen109-3001: 65 mm langer Stahlbolzen mit Kegelverschluss
109-3001: 65 mm langer Stahlbolzen mit Kegelverschluss

Metrisch, UNC-Grobgewinde

Marke: Cat

Produktbilder
109-3001: 65 mm langer Stahlbolzen mit Kegelverschluss
109-3001: 65 mm langer Stahlbolzen mit Kegelverschluss
109-3001: 65 mm langer Stahlbolzen mit Kegelverschluss
109-3001: 65 mm langer Stahlbolzen mit Kegelverschluss
109-3001: 65 mm langer Stahlbolzen mit Kegelverschluss

Metrisch, UNC-Grobgewinde

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 109-3001
Bolzenausführung: Vollgewindebolzen (Stange)
Material-: STAHL
Gesamtlänge (mm): 65,0
Bolzengewindegröße (mm): M10 X 1,5
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
Verriegelungsfunktion: Abmessungen und Toleranzen für gerade Bolzen, Stiftschrauben und Bolzen mit Presssitzgewinde. Metrische Gewindegrößen M5 bis M64 und einheitliche Zollgewindegrößen � bis 1-� Zoll werden abgedeckt.
Gewinde: UNC-Grobgewinde
Schraubenlänge - A (mm): 65
Gewindegröße (mm): M10
Bohrungsgewindesteigung: 1,5
Grade: Plain finish
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M10 × 1.50
Materialbeschreibung: ISO 898-1 Klasse 10.9
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 109-3001

GENERATOR

SR5

ROHRVERLEGER

583T PL83 PL87 PL72

MULDENKIPPER

789G 772 777G 770 793D 777 775 789D 773 793F 798 AC 796 AC 794 AC 785 793 798 785 793F CMD 775G 797 772G OEM 773G LRC 793F OEM 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 795F AC 789D 777G 772G 793F AC 775G OEM 793F XQ 785G 773G 797F 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 797B 772G 770G

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

C175-20 C175-16 C175-16GENSET 3306B SR5 3406C C175-16 C140

BOHRGERÄT

MD6250 MD6380 MD6310

KETTENDOZER

D6T LGP D6R III D6 D5 D8 D7 D8T D8R D10T2 D6R STD D6XE D10 D8 GC D9T D9R D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6N LGP D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D8GC D6N XL D6R D6T D6N D7E

MOTOR – STROMAGGREGAT

C175-16 C175-20 3608

SCHÜRFZUG

651 657 651

MOTOR – INDUSTRIE

C175-16 C175-20 C175-16

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

C175-16

ROTARY CUTTER

RC20

MOTORGRADER

18M3 12K 24 14M3 16 14 18 160K 120M 120K 16M3 14M-3 160 140K 14M 140K 2 140 16GC 120K 2

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CB10

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt