StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser109-9093: Schneidmesser
StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser109-9093: Schneidmesser
109-9093: Schneidmesser

D6-Schneidmesser 19 mm

Marke: Cat

Produktbilder
109-9093: Schneidmesser
109-9093: Schneidmesser
109-9093: Schneidmesser
109-9093: Schneidmesser
109-9093: Schneidmesser

D6-Schneidmesser 19 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 109-9093

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 890,4
End 2 Hole Offset (mm): 64,2
Width (in): 10,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 35,055
End 2 Hole Offset (in): 2,528
Width (mm): 254,0
End 1 Hole Offset (in): 2,528
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 64,2
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 109-9093

KETTENDOZER

D6R D6R III D6T D6T XL D6R II D6T XW D6T LGP

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt