Startseite113-9245: BODENPLATTE
Startseite113-9245: BODENPLATTE
113-9245: BODENPLATTE

Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg)

Marke: Cat

Produktbilder
113-9245: BODENPLATTE
113-9245: BODENPLATTE
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Bodenplatte (Schwereinsatz, Einsteg)

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 113-9245

Beschreibung:

  • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


Merkmale:

  • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 113-9245

Maßeinheit

USMetrisch
Bodenplattenbreite (mm): 760,0
Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg
Schraubengröße (mm): 1
Kettenteilung (mm): 240,0
Bodenplattenbreite ('): 29,9
Schraubengröße ('): 1
Kettenteilung ('): 9,45
Material: Boron Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 113-9245

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt