Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-SichtbarkeitRückspiegel114-2982: Fahrerkabinespiegelkopf
StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-SichtbarkeitRückspiegel114-2982: Fahrerkabinespiegelkopf
114-2982: Fahrerkabinespiegelkopf

Cat®-Spiegelbaugruppe

Marke: Cat

fallback-image
114-2982: Fahrerkabinespiegelkopf

Cat®-Spiegelbaugruppe

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 114-2982

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtbreite (mm): 188,0
Gesamtlänge (mm): 307,3
Gesamthöhe ('): 2,5
Gesamtlänge ('): 12,1
Gesamthöhe (mm): 63,5
Gesamtbreite ('): 7,4
Materialbeschreibung: Stahl
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 114-2982

VIBRATIONSVERDICHTER

CS-431C CP-433C CS-563 CS-563C CP-533C CS-573 CS-573C CP-563C CS-583 CS-583C CS-533C CS-531C CP-563 CS-433C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt