StartseiteMotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten118-9933: Motor-Gummilager
StartseiteMotorMotorkomponentenMotorträger und -StützenIsolierlager und Komponenten118-9933: Motor-Gummilager
118-9933: Motor-Gummilager

Cat® Gummilager zur Motorunterstützung

Marke: Cat

Produktbilder
118-9933: Motor-Gummilager
118-9933: Motor-Gummilager

Cat® Gummilager zur Motorunterstützung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 118-9933

Maßeinheit

USMetrisch
Kopfaußendurchmesser ('): 3,74
Standardschraubengröße (mm): M16
Montagehöhe (mm): 30,8
Kopfstärke ('): 0,88
Kopfaußendurchmesser (mm): 95,0
Montagehöhe ('): 1,21
Kopfstärke (mm): 22,3
Verbundhülse: Ja
Zentrieraußendurchmesser ('): 2,62
Befestigungsart: Zweiteilig – symmetrisch
Innendurchmesser ('): 0,67
Innendurchmesser (mm): 17,0
Zentrieraußendurchmesser (mm): 66,6
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 118-9933

KOMPAKTRADLADER

910G

BAGGER

315B L 315B 318B N 317B L 312B L 317B LN 318B 315B FM L 312B 311B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt