Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteFahrerkabineAndere Fahrerkabinenkomponenten119-1151: Scharnier
StartseiteFahrerkabineAndere Fahrerkabinenkomponenten119-1151: Scharnier
119-1151: Scharnier

Cat®-Scharnierbaugruppe (Türgruppe)

Marke: Cat

Produktbilder
119-1151: Scharnier
119-1151: Scharnier
119-1151: Scharnier
119-1151: Scharnier
119-1151: Scharnier

Cat®-Scharnierbaugruppe (Türgruppe)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 119-1151

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Stahl
Gesamtlänge (mm): 145,0
Gesamtbreite (mm): 82,0
Stärke (mm): 3,05
Bohrungsgröße (mm): 13,8
Passende Schraubengrößen (mm): M10
Gesamtlänge ('): 5,708
Gesamtbreite ('): 3,228
Stärke ('): 0,121
Bohrungsgröße ('): 0,543
Passende Schraubengrößen ('): 3/8-16
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 119-1151

RADDOZER

854 844 834G 844H 854G 834H 854K 844K

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

KETTENDOZER

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T XL D6T

MÜLLVERDICHTER

836H 836G

RADLADER

993K 988G 988H 990 II 992G 990K 990H 992K 990 993 992

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt