StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und Armaturen124-1927: 12,7 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und Armaturen124-1927: 12,7 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung
124-1927: 12,7 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung

Flüssigkeitsführende Cat®-Schlaucharmatur

Marke: Cat

fallback-image
124-1927: 12,7 mm Innendurchmesser Schlauchkupplung

Flüssigkeitsführende Cat®-Schlaucharmatur

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 124-1927

Maßeinheit

USMetrisch
Typ: -8MN Dauerhafte Schlauchkupplung
Anschlusstyp: -8 NPTF Buchse zu Schlaucharmatur
Material-: Plattierter Stahl
Bauform: Gerade
Ablängfaktor (mm): 38,0
Länge (mm): 63,0
Gewinde: 1/2-14-NPTF
Sechskantschlüsselweite (mm): 25,0
Empfohlene Schlauchgröße (mm): 13,0
Kompatibel mit: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE 100R17, SAE 100R19
Ablängfaktor (Zoll): 1,48
Länge ('): 2,48
Sechskantschlüsselweite ('): 1,0
Empfohlene Schlauchgröße ('): 0,5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 124-1927

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt