Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen131-4891: 0,79 mm dicke Verbindungsdichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeDichtungen131-4891: 0,79 mm dicke Verbindungsdichtung
131-4891: 0,79 mm dicke Verbindungsdichtung

Cat® Connector Gasket for the electrical junction box seals the electrical connections, preventing moisture and contaminants from entering

Marke: Cat

Produktbilder
131-4891: 0,79 mm dicke Verbindungsdichtung
131-4891: 0,79 mm dicke Verbindungsdichtung
131-4891: 0,79 mm dicke Verbindungsdichtung
131-4891: 0,79 mm dicke Verbindungsdichtung
131-4891: 0,79 mm dicke Verbindungsdichtung

Cat® Connector Gasket for the electrical junction box seals the electrical connections, preventing moisture and contaminants from entering

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 131-4891

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 131-4891

GENERATOR

SR4B SR4BHV

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

G3520 G3516 G3512 G3516C G3516E G3516H G3520C G3512E 3516C G3512H G3520E 3516B G3516K 3508B G3512K G3520H G3520K 3512C 3512B 3512B 3512C 3516 3512 3508 C280-16 C280-12 C280-6 C175-16 C280-8 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B 3512C 3516C 3512B 3508B 3508C 3516B

MOTOR – STROMAGGREGAT

PMG3516 G3520 G3520J G3520H 3512E G3516C G3516J G3516H C280-16 POWER SYS G3520 G3516C

MOTOR – INDUSTRIE

CG170-16 3512B 3512B 3512C C175-16 3516B 3516C G3520H G3512H G3512E G3520B G3516J G3516E G3512B G3520J G3512J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

2016 3508C 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B C175-16 C280-12 3512B 3512C TH35-C13I TH31-C9P TH35-C15I TH31-C9I TH35-C11I

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt