StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeSchaufelzähne135-8228: V-Zahnspitze
StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeSchaufelzähne135-8228: V-Zahnspitze
135-8228: V-Zahnspitze

Cat® 178 mm Long Twin Sharp Bucket Tip ist eine robuste Anbaugerät für schwere Grabarbeiten, das Effizienz und Präzision beim Bau gewährleistet

Marke: Cat

Produktbilder
135-8228: V-Zahnspitze
135-8228: V-Zahnspitze
135-8228: V-Zahnspitze
135-8228: V-Zahnspitze
135-8228: V-Zahnspitze
135-8228: V-Zahnspitze

Cat® 178 mm Long Twin Sharp Bucket Tip ist eine robuste Anbaugerät für schwere Grabarbeiten, das Effizienz und Präzision beim Bau gewährleistet

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 135-8228

Maßeinheit

USMetrisch
Breite (mm): 91,44
Spitzengröße: J225
Länge (mm): 184,15
Höhe (mm): 88,9
Länge ('): 7,25
Höhe ('): 3,5
Rear Width (mm): 66,0
Rear Height (in): 3,386
Series: J Series
Size: J225
Overall Length (mm): 178,0
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 3,504
Overall Length (in): 7,008
Front Width (mm): 89,0
Rear Width (in): 2,598
Shape: Double Spike
Material: Boron Steel
Rear Height (mm): 86,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 135-8228

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt