StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter141-7903: Fahrerkabinen-Luftfilter
StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter141-7903: Fahrerkabinen-Luftfilter
141-7903: Fahrerkabinen-Luftfilter

Aktivkohle-Kabinenluftfilter werden empfohlen, wenn Staub und Gerüche ein Problem darstellen, wie z. B. auf Mülldeponien oder bei Abfallaufbereitungsanlagen.

Marke: Cat

Produktbilder
141-7903: Fahrerkabinen-Luftfilter
141-7903: Fahrerkabinen-Luftfilter
141-7903: Fahrerkabinen-Luftfilter
141-7903: Fahrerkabinen-Luftfilter
141-7903: Fahrerkabinen-Luftfilter

Aktivkohle-Kabinenluftfilter werden empfohlen, wenn Staub und Gerüche ein Problem darstellen, wie z. B. auf Mülldeponien oder bei Abfallaufbereitungsanlagen.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 141-7903

Maßeinheit

USMetrisch
Effizienzklasse: Standardeffizienz
Medientyp: Aktivkohle
Width (in): 6,102
Height with Seal (in): 7.52
Length (mm): 155,0
Width (mm): 155,0
Length (in): 6,102
Height with Seal (mm): 191
Height without Seal (in): 7.008
Type: Metal Round
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Carbon Steel
Height without Seal (mm): 178
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 141-7903

RADDOZER

657E 651E

KETTENDOZER

D6N D5N

LKW

793B 789B 785B

BERGBAUBAGGER

5230B 5130B

DOZER

784B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt