StartseiteLaufwerkRollenkomponentenKettenräder und SegmenteKettenräder141-9655: Kettenrad
StartseiteLaufwerkRollenkomponentenKettenräder und SegmenteKettenräder141-9655: Kettenrad
141-9655: Kettenrad

Cat® 608 mm Innendurchmesser Kettenrad für einen Endantrieb, das in eine Kette oder Kette eingreift und die Kraft vom Motor auf die Räder oder Ketten überträgt

Marke: Cat

Produktbilder
141-9655: Kettenrad
141-9655: Kettenrad
141-9655: Kettenrad
141-9655: Kettenrad
141-9655: Kettenrad

Cat® 608 mm Innendurchmesser Kettenrad für einen Endantrieb, das in eine Kette oder Kette eingreift und die Kraft vom Motor auf die Räder oder Ketten überträgt

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 141-9655

Maßeinheit

USMetrisch
Relieved: Yes
Back Lash (in): 0.433
Sound Segment: No
Pocket Angle (degrees): 62
Pitch (in): 10,25
Pitch (mm): 260,35
Bolt Circle Diameter (mm): 668
Bushing Radius (in): 1.697
Bolt Circle Diameter (in): 26.299
Bushing Radius (mm): 43.1
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel
UC System: HD
Bolt Thread Size: M30
Tooth Width (in): 4.528
Tip Diameter (mm): 894.3
Tooth Width (mm): 115
Number of Bolts: 21
Tip Diameter (in): 35.209
Pitch Circle Diameter: 883.3
Packing Offset Diameter: 880.3
Inner Diameter (mm): 608,0
Inner Diameter (in): 23,937
Back Lash (mm): 11
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 141-9655

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

365C L

BAGGER

365C L 374 374F 345B II 345C L 365B L 365C L MH 365B II 365C 374F L 374D L 345C 365B

DREHBOHRER

MD6380

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt