Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteMotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze147-0238: 78,25 mm Durchmesser Kupplungshalterfeder
StartseiteMotorMotorfilter und -FlüssigkeitenMotorreparatur- und ServicesätzeAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze147-0238: 78,25 mm Durchmesser Kupplungshalterfeder
147-0238: 78,25 mm Durchmesser Kupplungshalterfeder

Cat® 78,25 mm Durchmesser Kupplungshaltefeder für die vordere Ausgangskupplungswelle des Getriebes verhindert Kupplungsschlupf und sorgt für gleichbleibende Leistung

Marke: Cat

Produktbilder
147-0238: 78,25 mm Durchmesser Kupplungshalterfeder
147-0238: 78,25 mm Durchmesser Kupplungshalterfeder
147-0238: 78,25 mm Durchmesser Kupplungshalterfeder
147-0238: 78,25 mm Durchmesser Kupplungshalterfeder
147-0238: 78,25 mm Durchmesser Kupplungshalterfeder

Cat® 78,25 mm Durchmesser Kupplungshaltefeder für die vordere Ausgangskupplungswelle des Getriebes verhindert Kupplungsschlupf und sorgt für gleichbleibende Leistung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 147-0238

Maßeinheit

USMetrisch
Höhe (mm): 24,0
Außendurchmesser (mm): 78,25
Höhe ('): 0,94
Außendurchmesser ('): 3,08
Materialbeschreibung: Stahl
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 147-0238

BAGGERLADER

434 430 432 420XE 444F2 427F2 426 F2 414E 446D 446B 422F 442D 444 430D 442E 434E 422E 434F 440 438C 426C 438D 416F2 450E 450F 430E 430F 415 416 450 420F2 422F2 428F2 424D 426 416E 428F 428 436C 416F 420D 432E 444F 420E 432F 424 432D 444E 420 416C 428D 416D 428E 428C 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

INDUSTRIELADER

415F2 IL

GETRIEBE

OEMTPG145 OEMPG115

MOTOR - MASCHINE

C4.4 C3.4B

INDUSTRIEMOTOR

C4.4 C3.6

TELEHANDLER

TH1055 TH1255 TH3510D TH3510 TH0642 TH0842 TL1055C TL1055D TH408D TL943 TL642 TL642D TL642C TH407C TH357D TH337C TH414C TH357 TL1255C TL1255D TH406C TH336C TH514D TL1255 TH408 TL1055 TL943D TH514C TL943C TH417C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt