Startseite151-1806: Schlauchleitung
Startseite151-1806: Schlauchleitung
151-1806: Schlauchleitung

Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

Marke: Cat

Produktbilder
151-1806: Schlauchleitung
151-1806: Schlauchleitung
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 151-1806

Beschreibung:
Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


Merkmale:
Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


Empfohlene Anwendung:
Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66 °C.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 151-1806
Overall Length (mm): 1.550,0
Weight (kg): 0,261
Material: Other Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 151-1806

MINIHYDRAULIKBAGGER

307B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt