Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム151-1806: Hose Assembly
ホーム151-1806: Hose Assembly
151-1806: Hose Assembly

Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose Assembly

ブランド: Cat

製品画像
151-1806: Hose Assembly
151-1806: Hose Assembly
交換オプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

Reduced Outside Diameter Thermoplastic Hose Assembly

ブランド: Cat

生産中止
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号151-1806の説明

Description:
Channels petroleum and synthetic based hydraulic oils throughout a hydraulic system.


Attributes:
Constructed with a thermoplastic inner tube resistant to petroleum and synthetic based hydraulic fluids, lubricating oils, air and water. Features synthetic fiber reinforcement with a thermoplastic cover that is resistant to hydraulic fluid, abrasion and weather. These features provide long life and excellent dependability.


Recommended Application:
Medium pressure hydraulic oil applications. This hose may also be used with air, water, and water/glycol at temperatures up to +66°C.

さらに表示
部品番号151-1806の仕様
Overall Length (mm): 1,550.0
Weight (kg): 0.261
Material: Other Hose
さらに表示
部品番号151-1806と互換性のあるモデル

ミニ油圧ショベル

307B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み