StartseiteAnbaugeräteErdbohrer153-4089: 610 mm (24")
StartseiteAnbaugeräteErdbohrer153-4089: 610 mm (24")
153-4089: 610 mm (24")

Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.

Marke: Cat

Produktbilder
153-4089: 610 mm (24")
153-4089: 610 mm (24")
153-4089: 610 mm (24")
153-4089: 610 mm (24")
153-4089: 610 mm (24")
153-4089: 610 mm (24")
153-4089: 610 mm (24")
153-4089: 610 mm (24")

Zum einfachen und effizienten Graben von Pfostenlöchern sowie Vertiefungen für Fundamente, Sträucher und Bäume.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 153-4089

Maßeinheit

USMetrisch
Type: Standard Bit
Typ: Standard-Bohreinsatz
Gesamtlänge: 50.7 in
Gesamtlänge: 1288 mm
Gewicht: 202.8 lb
Gewicht: 92 kg
Schnittkreis: 24 in
Schnittkreis: 610 mm
Verlängerung für Erdbohrer: 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72")
Zähne: 8
Diameter (in): 24
Diameter (mm): 610
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 153-4089

MINIBAGGER

303.5E2 CR 305.5E2 CR 306 303.5E 305E2 CR 307E2

ARBEITSGERÄT

A41 A19B A19 A26B A7B A14B A23 A13 A68 A11

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt