153-5710: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    153-5710: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 153-5710
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 12 V/1400 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen, 0
    • Batterieausführung: Feucht, 0
    • Breite ("): 0
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung, 0
    • Gruppengröße: 0, 0
    • Kaltstartstrom: 1400, 0
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 0, 200
    • Länge ("): 20.47, 0
    • Maschinentyp: 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • Reservekapazität (RK) in Minuten: 425, 0
    • Verwendung: 0, Starten
    • Volt: 0, 12
    • Wartungstyp: 0, Wartungsfrei
    • Zugängliche Entlüftungskappen: Zugängliche Entlüftungskappen, 0