Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben154-1586: Mj36 X 4 Sechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben154-1586: Mj36 X 4 Sechskantschraube
154-1586: Mj36 X 4 Sechskantschraube

Cat® Sechskantschraube für die Befestigung an festen Achsen ermöglicht eine stabile Lastverteilung und eine kontrollierte Gerätebewegung

Marke: Cat

Produktbilder
154-1586: Mj36 X 4 Sechskantschraube
154-1586: Mj36 X 4 Sechskantschraube
154-1586: Mj36 X 4 Sechskantschraube
154-1586: Mj36 X 4 Sechskantschraube
154-1586: Mj36 X 4 Sechskantschraube

Cat® Sechskantschraube für die Befestigung an festen Achsen ermöglicht eine stabile Lastverteilung und eine kontrollierte Gerätebewegung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 154-1586

Maßeinheit

USMetrisch
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x4
Bolt Length (in): 18.898
Bolt Length (mm): 480,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 15,079
Material-: Niedriglegierter Stahl,STAHL,Zinklegierung
Grip Length (mm): 383,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 154-1586

RADLADER

995 994 994F 994D 994K 994H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt