Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteAntriebsstrangGetriebe und KomponentenGetriebezahnräder168-4347: ZAHNRAD
StartseiteAntriebsstrangGetriebe und KomponentenGetriebezahnräder168-4347: ZAHNRAD
168-4347: ZAHNRAD

Cat®-Stirnradgetriebe

Marke: Cat

Produktbilder
168-4347: ZAHNRAD
168-4347: ZAHNRAD
168-4347: ZAHNRAD
168-4347: ZAHNRAD
168-4347: ZAHNRAD

Cat®-Stirnradgetriebe

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 168-4347

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 406,27
Inside Diameter (mm): 141,76
Width (mm): 125,0
Outside Diameter (in): 15,994
Inside Diameter (in): 5,581
Width (in): 4,921
Material: Low Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 168-4347

GETRIEBE

TR53

RADLADER

995 994F 994K 994H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt