Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
173-2190: Besen Verdrahtung und Schalter Kit

173-2190: Besen Verdrahtung und Schalter Kit

Verkabelung und Schalter für Besen-Arbeitsgeräte erforderlich.

Marke: Cat

Produktbilder

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

113-8491: 15 Ampere Minisicherung

Anzahl: 1

159-9495: 1 1/2''-18 Sechskant-Plattenmutter

Anzahl: 1

159-9496: 38,4 mm Innendurchmesser Sicherungsscheibe

Anzahl: 1

173-2192: SCHALTER

Anzahl: 1

173-2194: 36.8mm Länge Schalter

Anzahl: 1

173-2196: KABEL AS

Anzahl: 1

173-2197: Ausleger-Arbeitswerkzeugleitung

Anzahl: 1

173-2199: KABEL AS

Anzahl: 1

173-2201: KABEL AS

Anzahl: 1

173-2203: KABEL AS

Anzahl: 1

173-3241: HALTERUNG

Anzahl: 1

2S-1043: 5,34 mm Innendurchmesser isolierte Drahtverbindung

Anzahl: 2

7K-1181: 387,00 mm langer Kabelbinder

Anzahl: 15

8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Sechskantkopfschraube

Anzahl: 2

9W-2033: 14-16 Gauge Blade Terminal

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 15 von 15

Beschreibung für Ersatzteilnummer 173-2190

Elektrosätze enthalten die Verkabelung und die Schalter, die für den Betrieb von Besen an bestimmten Maschinen erforderlich sind.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 173-2190

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 173-2190

BESEN-AUFNEHMER

BP25

BESEN-WINKEL

BA25

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt