HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet173-2190: Kostlednings- og brytersett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet173-2190: Kostlednings- og brytersett
173-2190: Kostlednings- og brytersett

Ledninger og brytere som trengs for kostredskaper.

Merke: Cat

Produktbilder
173-2190: Kostlednings- og brytersett
173-2190: Kostlednings- og brytersett

Ledninger og brytere som trengs for kostredskaper.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

173-2194: 36,8 mm lengde Bryter
173-2194: 36,8 mm lengde BryterAntall: 1
173-2192: BRYTER
173-2192: BRYTERAntall: 1
173-2196: KABLER
173-2196: KABLERAntall: 1
173-2201: KABLER
173-2201: KABLERAntall: 1
159-9496: 38,4 mm låseskive med innvendig diameter
159-9496: 38,4 mm låseskive med innvendig diameterAntall: 1
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstropp
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstroppAntall: 15
173-3241: BRAKETT
173-3241: BRAKETTAntall: 1
2S-1043: 5,34 mm isolert trådskjøt med innvendig diameter
2S-1043: 5,34 mm isolert trådskjøt med innvendig diameterAntall: 2
113-8491: 15 ampere minisikring
113-8491: 15 ampere minisikringAntall: 1
173-2197: Bomredskap Wire
173-2197: Bomredskap WireAntall: 1
173-2199: KABLER
173-2199: KABLERAntall: 1
173-2203: KABLER
173-2203: KABLERAntall: 1
9W-2033: 14-16 gauge bladterminal
9W-2033: 14-16 gauge bladterminalAntall: 1
159-9495: 1 1/2''-18 sekskantet panelmutter
159-9495: 1 1/2''-18 sekskantet panelmutterAntall: 1
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm skrue med sekskantet hode
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 2
Viser 1 til 15 av 15
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 173-2190

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 173-2190

FEIEKOST

BP25

BØRSTEVINKEL

BA25

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet