StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenMitteldruckschläuche174-7088: Hochtemperaturschlauch mit Innendurchmesser von 12,70 mm
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenMitteldruckschläuche174-7088: Hochtemperaturschlauch mit Innendurchmesser von 12,70 mm
174-7088: Hochtemperaturschlauch mit Innendurchmesser von 12,70 mm

Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

Marke: Cat

Produktbilder
174-7088: Hochtemperaturschlauch mit Innendurchmesser von 12,70 mm
174-7088: Hochtemperaturschlauch mit Innendurchmesser von 12,70 mm
174-7088: Hochtemperaturschlauch mit Innendurchmesser von 12,70 mm
174-7088: Hochtemperaturschlauch mit Innendurchmesser von 12,70 mm
174-7088: Hochtemperaturschlauch mit Innendurchmesser von 12,70 mm

Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 174-7088
Overall Length (mm): 411,0
Weight (kg): 0,435
Material: Carbon Steel,Medium Pressure Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 174-7088

LEISTUNGSMODUL

PM3512 PM3508

SCHIFFSHILFSMOTOR

3508 3512B 3508B 3512

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

MULDENKIPPER

3508B

LOKOMOTIVMOTOR

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

SCHIFFSMOTOR

3512 3508 3508B 3512B

STROMAGGR MOT

3508 3512 3512B 3508B

INDUSTRIEMOTOR

3508B 3512B

MOTOR - INDUSTRIE

LD700E

STROMAGGREGAT

3508 3516B 3508B 3512B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt