StartseiteMotorMotorkomponentenZylinderköpfe und KomponentenZylinderkopf-Komponenten175-6344: Ventilführung mit 170 mm Gesamtlänge
StartseiteMotorMotorkomponentenZylinderköpfe und KomponentenZylinderkopf-Komponenten175-6344: Ventilführung mit 170 mm Gesamtlänge
175-6344: Ventilführung mit 170 mm Gesamtlänge

Ventilführung

Marke: Cat

Produktbilder
175-6344: Ventilführung mit 170 mm Gesamtlänge
175-6344: Ventilführung mit 170 mm Gesamtlänge
175-6344: Ventilführung mit 170 mm Gesamtlänge
175-6344: Ventilführung mit 170 mm Gesamtlänge
175-6344: Ventilführung mit 170 mm Gesamtlänge

Ventilführung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 175-6344

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 203,2
Höhe (mm): 25,4
Länge ('): 8,0
Breite (mm): 127,0
Höhe ('): 1,0
Material: Gray (Flake) Iron
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 175-6344

GASMOTOR

G3608 G3612 G3616

SCHIFFSHILFSMOTOR

3608

ERDÖLMOTOR

C280-12

LOKOMOTIVMOTOR

3612

SCHIFFSMOTOR

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

STROMAGGR MOT

3608 3606 C280-16 3616

MILITÄR-STROMAGGREGAT

3608

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt