Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
176-8167: Dichtungssatz für den Einbau von Ladeluftkühler und Leitungen

176-8167: Dichtungssatz für den Einbau von Ladeluftkühler und Leitungen

Ladeluftkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

176-8167: Dichtungssatz für den Einbau von Ladeluftkühler und Leitungen

Ladeluftkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

033-6033: 12,42 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

109-0076: 50,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 6

112-3258: 46,99 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 3

112-3259: 59,69 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

112-8186: 88,26 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

3E-6773: 94,84 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

4N-2564: 0,826 mm dicke Dichtung für den Nachkühler

Anzahl: 1

4N-4307: 0,8 mm dicke Dichtung

Anzahl: 1

4N-8628: 0,8 mm dicke Dichtung des Nachkühlergehäuses

Anzahl: 1

7C-0307: 0,8 mm dicke Dichtung für die Motorhaube

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 10 von 10

Beschreibung für Ersatzteilnummer 176-8167

Beschreibung: Dieses Kit enthält die Dichtungen und Dichtungen zum Einbau des Ladeluftkühlers und der daran angeschlossenen Leitungen. Attribute: Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 176-8167

    Satzinhalt:

    Dichtungen

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 176-8167

SCHIFFSMOTOR

3412E 3412

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt