Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen187-3538: BAUGR. STIFT
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen187-3538: BAUGR. STIFT
187-3538: BAUGR. STIFT

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
187-3538: BAUGR. STIFT
187-3538: BAUGR. STIFT
187-3538: BAUGR. STIFT
187-3538: BAUGR. STIFT
187-3538: BAUGR. STIFT

Linkage Pin

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 187-3538

Maßeinheit

USMetrisch
Length (mm): 152,0
Length (in): 5,98
Pin Diameter (mm): 60,0
Pin Diameter (in): 2,36
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 187-3538

ASPHALTFERTIGER

AP-555E AP655 AP-655C AP655F AP555F AP-655D BG655D BG555E AP1055 BG1055E BG-2455D BG-2455C AP-1055B BG-2255C AP-1055F AP-1055D AP-1055E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt