Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke198-4766: 10 mm dicke Hartwaschanlage
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke198-4766: 10 mm dicke Hartwaschanlage
198-4766: 10 mm dicke Hartwaschanlage

Cat® 10 mm dicke flache Hartwaschanlage

Marke: Cat

Produktbilder
198-4766: 10 mm dicke Hartwaschanlage
198-4766: 10 mm dicke Hartwaschanlage
198-4766: 10 mm dicke Hartwaschanlage
198-4766: 10 mm dicke Hartwaschanlage
198-4766: 10 mm dicke Hartwaschanlage

Cat® 10 mm dicke flache Hartwaschanlage

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 198-4766

Maßeinheit

USMetrisch
Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE
Material-: GEHÄRTETER STAHL,Zinklegierung,Niedriglegierter Stahl
Außendurchmesser (mm): 25,0
Passende Schraubengrößen ('): 3/8
Innendurchmesser (mm): 11,0
Stärke (mm): 10,0
Passende Schraubengrößen (mm): M10
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl bietet Korrosionsschutz bis zum Zeitpunkt der Montage (bei Außenanwendungen wird eine Lackierung empfohlen). Salzsprühnebelbeständigkeit von 72 Stunden bis Rotrost. Beschichtungsfarbe – dunkelgrau bis schwarz.
Außendurchmesser ('): 0,984
Außendurchmesser (mm): 25,0
Stärke ('): 0,394
Outside Diameter (in): 0,984
Inside Diameter (in): 0,433
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 198-4766

GENERATOR

SR4B SR4 SR5

ROHRVERLEGER

587R

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

350MHPU TH43-C18

INDUSTRIEMOTOR

C18 C175-16 3508B 3516B 3516C 3512E 3512B 3512C C15

STROMAGGREGAT

C13 XQ375 G3516 G3512 3508 G3412 CG137-12 3516 C18 3512 C18 MARINE GS XQ425 C175-16GENSET 3508B C32 XQP1100 C175-20 C175-16 3512C 3512B 3516C 3516B 3516E

HYDRAULIKBAGGER

6015B 6060

FORESTRY PRODUCTS

538 548 558 568

KOMPAKTRADLADER

930 938 926 904B

BAGGER

FM538 320D3 GC 320D2 320D3 FM548 3101 336 MHPU 317 315 313 FM558 FM568 323D3 317 GC 315 GC 340MHPU 349 GC 350 OEM 352 UHD 340 349 336 GC 345 352 350 355 325 335 336 395 320D2 L 374 345 GC

STROMAGGR MOT

3516B 3512B POWER SYS 3508B C280-16

MOTOR - INDUSTRIE

3512B LD700E

STRASSENRECYCLER

RM800 RM600

BODENVERDICHTER

825H

KETTENLADER

963 953 973C 973D 963D 963C 963K 953C 953D 953K

ASPHALTVERDICHTER

CW16 CB22B

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINEN MIT RADLAUFWERK

573D 563D 2570D 2670D

FAHRLADER

R1600G R1600H R1700G R3000H R2900G R1700 R2900 R1700 XE

VIBRATIONSVERDICHTER

CS-56B CS-68B CS-78B CS-79B CS-74B CC4.0 CB4.0 CB4.4 CD-54 CP-56B CP-68B CP-74B

GUMMIRADWALZE

CW-16 CW-14 CW34 CW12 CW-34 PS-150C

ERDÖLPAKET

TH48-E80 TH31-E61 CX35-C18I CX31-C15I TH35-E81 C18

UMSCHLAGMASCHINE

MH3250 MH3260 MH3050

LKW-MOTOR

C15 C-18

MOTOR

C175-16 C15 C18 C175-20 3512E C13B 3512B 3512C 3516C 3516E G3520J

STOSSFÄNGER

SPF743

LKW

793F XQ 794 AC 793F CMD 775F 793F OEM 789D 777D 777G 785 797 770G 795F XQ 793D 793F 772G 773E 785G 797F 773F 785C 785D 797B 795F AC 793F AC 772 770

LOKOMOTIVMOTOR

C175-16 3516C C175-20 3512E 3512B

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

730 EJECTOR 725 730 735

SCHÜRFZUG

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 621K 627K 637K 657 651 637K

ROLLSCHNEIDER

RC20

TANDEM-VIBRATIONSWALZE

CB-22B

KALTFRÄSE

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

SCHIFFSHILFSMOTOR

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

MULDENKIPPER

789G 777G 789D 796 AC 794 AC 773GC 3508B 772 770 793D 777 773 793F 798 AC 789 785 793 798 D10R

RADDOZER

651E 631K 621K OEM 651 657E 627H 844K 844 824H

ERDÖLMOTOR

3516 C15 C18 3508C 3508B C9 2016 3516C 3516B C175-16 3512E 3512C 3512B

GASMOTOR

G3520J G3608

KETTENDOZER

D6XE D10 D11 D6R II D5N D6T D6N D7E D6 D8 D6 XE D10T D11T D8T D8R D10T2 D8R II

MÜLLVERDICHTER

826H

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINE MIT KETTENLAUFWERK

2390 2391 2290 2590 2491 552 2 511 541 2 522 521 521B 532 522B 541 551 552

SCHIFFSMOTOR

C32 C32 MARINE C18 MARINE C18 3508B C140 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C175-16 3512B

RECYCLER-MISCHER

RM800 RM-500

LEISTUNGSMODUL

XQ2280 XQC1600 XQG400

FORSTMASCHINEN

OTHER

ERDÖL-STROMAGGR

3512B 3512C

RADLADER

972H 972M 972L 950H 962L 950M 950L 962M 966H 966L 930K 966M 930M 924K 938K 938M 926M 962 966 972 966 GC 995 990 926 930 938 962M Z 950M Z 990K 972G II 993K 980H 980G 994K 966G II

MINIHYDRAULIKBAGGER

305.5 GC 304CR 308.5 308 307.5 309 306 307 310 303.5CR

UNIVERSALWALZE

CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.6 CC2.7

MOTOR - MASCHINE

3516C

STEINBRUCHMULDENKIPPER

777E 773E

BODENSTABILISIERER

RM800

VERDICHTER

CB-34B XW CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B CC-24B CB-32B CC-34B

MOTORGRADER

16 18 120 GC 140 GC 18M3 140 16M3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt